??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 487 - 5.0 Shaft adapter Variant 2
Bill of material
500 487 - D = Φ 14 x L 30_5.0 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 487 - D = Φ 14 x L 30
BEZ
Description
5.0 Shaft adapter Variant 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
45 mm
B
Length
28 mm
C
Length
8 mm
D
Diameter
mm
输入参数值: D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
28 H7 deep 2.5
F
Diameter
35 mm
G
Diameter
5.3 mm
H
Length
2 mm
I
Length
2.5 mm
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
40 Nm
PW
Profile shaft
PG 14
CNSMASSEXACT
Weight
0.27 kg
预览 - 三维
下载CAD模型
代码

Zubehör

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息